bq40z50R2 做完learing cycle, update status=06 Ra_flag_0055, 为什么不是0e呢?

更新chemid,,,,充电前确认 update status = 04,,开始充电,,FC=1,,, 等待VOK清零后,,update status = 05,,Qmax 更新。

放电的过程中,,看见,,RX 再toggle,,,,最后放电完成,,等待VOK 清零后,,五个小时静置后的状态是:

cyccle count = 1, Qmax cycle count = 1,  

update status=06,,,Ra_flag_0055,  max_error =1%,,,,,,,这些现象都表明,,qmax 和 ra table 更新了啊。

但是我看之前帖子说,,,bq40z50  学习成功以后,,更新状态是0e。。。

我的bit3 QMax update in the field   为什么没置位呢?我的学习完怎么是 06,算是学习成功了吗?
,

PS:  我只做了一个,,,静置--充电-----静置-----放电--------静置  的循环。。。。。

应该不用再06 的基础之上,再来一个循环吧?  qmax 和 ra 已经更新了啊

my qq:996257539