您好: 我在使用BQ24610的时候遇到几个问题,请教下。
背景: 使用BQ24610给 6节18650 串联电池充电。
问题1: 电池电压在22.6V时(其他电池电压还没测试过),24V 2A充电器不能给电池充电,没有测试到从充电器上有电流产生。感觉参考设计上的Q5没有被打开。
但当充电电压提供到28V 甚至更高时,会有充电电流产生。 但是BQ24610 spec VCC电压最大只能到28V。
问题2: 使用28V 充电器是否可以被BQ24610支持? 28V充电器 有可能输出的电压达到29V
问题3 : 想确认下, stat1&stat2 在on的状态下,输出的电平时高?还是低? 大概的幅值是多少
谢谢7752.my design with BQ24610 .pdf2654.my design with BQ24610 .pdf