问题一:
现在是这样的,用40W的太阳能板(输出电压18V,电流2A MAX)做为BQ24650的输入电源,输出4.2V、电流2A给18650的电池组充电,发现在太阳光照不好时(此时由于MPPT的缘故,实测输入电压也是高说高于14V,会有14.7V左右)),输出电压会达不到正常的输出电压4.2V,此时的VFB电压会在1.7V左右,这时就不能给电池组正常充电了
问题二:
就是太阳很强时时,MPPT这个芯片管脚的电压会很高,有时会达到2.7V,不是芯片手册中的1.2V,不知这会有什么问题没
帮忙看看 电路图见附件,谢谢!