在设计过程中,按照TI的20S-demo设计思路,最终做出来的板有一个很奇怪的现象:
单独给每一片BQ76930供电(比如36V),外部进来的电分到每一串的电压正常(3.6v),即采样前端的电压和外部供电单体电压一致(3.6v);
上下两片BQ76930同时供电,会出现外部进来的电分到每一串的电压不正常,即采样前端的电压和外部供电的单体电压不一致(此时不是3.6V了);
一个BQ76930的端口电压高于外部电压(>36V),另外一个BQ76930的端口电压小于外部电压(<36V);
接法: 下面一片BQ76930的地、电池负端(B-)和单片机共地; 上面一片BQ76930的地与低压端隔离;
上下两个片子通过电池端接在一起,即:下面BQ76930的B+接上面BQ76930的B0上。