TI工程师,你们好!
充电需求:
1. 外部输入电源是太阳能给内部锂电池充电,太阳能电源输入为:12V/0.1A左右;
2. 内部锂电池容量:7.4V/12AH,电池较大;
3. 太阳能仅给内部锂电池充电,因太阳能功耗较低,所以给内部电路供电靠电池(有太阳能的时候,也是通过电池给电路供电);
4. 充电芯片要求: 2节锂电池,充电电流0.1A左右;
5. 以前用过BQ24133,BQ24170之类的芯片,充电电流都比较大,满足不了以上需求。。希望推荐类似以上的芯片,不需要I2C,USB接口的