bq40z50r1 电池电量显示问题

评估板:bq40z50EVM-561            上位机软件版本:1.3.54.1           

应用1节松下电池NCR18650B  ChemistryID 已正确设置

又用上位机软件设置了DA Configuration的 CC1  CC0位  设置了Design Capacity mAh 、Design Capacity cWh、Design Voltage,设置的值如附件的图所示。

问题:电池电量一直显示100%,请问还要设置其他参数吗?