锂电池稳压芯片选型

我们做手环的,采用的MCU是CC2540,。锂电池是普通的3.7-4.2V的,容量400mAh,现在想把锂电池电压稳压到3.0V,需要一款稳压芯片,这个芯片芯片是一直工作的,要考虑的是当我的MCU休眠时,我的其他电路(MCU和传感器)电路不超过10uA,希望在这个稳压芯片上浪费的电流也不要超过10uA。就是考虑功耗最小优先,尽可能降低整个电路板的功耗,找个省电的稳压芯片(DC-DC或者LDO都行),使手环充一次电能使用较长时间。选用什么型号的稳压芯片比较好呢,麻烦推荐一款(外围电路尽量简单)吧?

3 个回复