附件为原理图,比较大,所以就不放图了。现在有以下几个问题(输入电压16.8V,输出配置12.6V/3A) Q4,Q5实际应用的是SIR422
1、上电之后,不接电池,VREF、VCC、VREGN都正常,输出没电压(0.6V左右),而且,STAT1=0V,STAT2=16V,PG=0V,(PG指示灯亮,充电中黄灯亮);接上电池之后,几秒钟之后指示灯红灯亮,输出0V,芯片发热严重,将电池断开,指示灯又变为黄色灯亮。充电指示的绿灯没亮。NMOS Qg有些大(相对书册中的图)。为了电磁兼容,增加了一些emc原件,不知道上述现象有没有关系。
2、早上测试,发现REGN-VFB的二极管采购的时候给我来错了,导致二极管反接了,更换过来之后现象又不一样了。
现在上电PG一直在闪烁,测量了一下ACDRV的波形,发现是和PG频率相同的矩形波,不知道为何。STAT1=0.1V,STAT2=16V,VREF=3.3V,VREGN=6V。但是,LODRV波形并不想手册中的那样,而是0V带几个毛刺似的,HIDRV上面是下降的锯齿波。最后的输出波形也不正确,VBAT并不是稳定的直流,而是锯齿波,,,这是什么原因呢?
请大家赐教,谢谢