1、在SLUUBD3C中 Data Flash Summary Table 关于设置Fuel Gauging Design (Design Capacity) 和(Design Voltage)这两个参数,请问设计容量是指cell的最大容量吗?设计电压是cell的什么电压?
2、通过SBS命令读取回来的RemainingCapacity()是电池的剩余容量吗?FullChargeCapacity()是电池的放电容量吗?但是SLUUBD3C中介绍FCC初始化来自Design Capacity(单节电芯的容量),请问这是怎么回事?还是读到的都是单节电芯的值?
3、在SLUUBD3C中介绍FCC update ,而介绍 EDV Discharge 的公式中却没有直接介绍关于FCC的问题,请问FCC是用于更新C这个参数吗?