TI你好!
我的电路设定适配器输入电压26V,充电电压设定25.2V,快充电电流设定2A,预充充电电流160ma
状态都很好,就是每次接通电路只能充10分钟STAT1灯即灭掉,STAT2灯并没有转亮,测试电池电压也未到设定电压。断开充电器,再连接可以再次充10分钟左右,如此循环.....
以上情况测到TTC脚电压为1V,VREF电压3.3V,CTTC电容按手册用0.056uf。
请协分析:1.TTC电压1V是否正常
2.如果是安全定时器记时异常,是什么导致的。
以上情况,请协助分析,提供对策方案。谢谢