由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

BQ25713 NiMH

請問,我要使用BQ25713來管理NiMH這類型的電池

以下有幾個問題:
1.我們需求是Wide input voltage range,5~9V

2.power path function(Vsys=3.4~4.2v),是否可以設定?

3.Termination function,如何設定?

4.需求是NiMH=3CEL,3.6V~4.35V,是否能符合?

如有真實案例也可以提供參考~!

謝謝!!

5 个回复