由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

电池RB测试报告中参数超出范围

HV3-0-8S-RB.zipHV3-0-8S-RB-report.zip

你好!

我在做完电池低温RB优化测试后,提交数据到TI官网,但是TI回复给我的报告中T Rise和T Time Constant两项参数超出了Bq34z100规格书中定义的范围最大值。

Bq34z100g1的文档中这两个参数的范围是0~32767,但是报告中给出的数据是却是738061.6和11464791,是最大值的22.5倍和349.8倍。

请问帮忙分析下问题出在哪里?这种情况需要怎么处理?

附件是我提交到TI官网的测试数据和TI发回的报告文件。

下图是bq34z100-g1资料中对于T Rise和T Time Constant两个参数的说明

下图是TI回复的报告中T Rise和T Time Constant两个参数的截图
BMS采用的是电量计芯片是bq34z100-g1,使用8S1P电芯,我的测试流程如下:
    1.常温测试: 
    (1)先将两个电池在常温下放电到24V,静置2小时
    (2)使用充电器充满电池
    (3)常温静置2小时
    (4)放入25度温箱中静置2小时
    (5)采用5C放电到24V
    (6)静置5小时
    2.低温测试: 
    (1)先将两个电池在常温下放电到24V,静置2小时
    (2)使用充电器充满电池
    (3)常温静置2小时
    (4)放入-10度温箱中静置2小时
    (5)采用5C放电到24V
    (6)静置5小时

Jack Wang