由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

BQ40Z50 在实际应用中发现用一组失衡的电芯测试的两个问题

状态如下:CELL1=3020mV CELL2=3551mV CELL3=3630mV CELL4=3169mV .第一个问题,放电过程中,XDSG关闭,发现,C/49% 13363mV,这里边关闭的原因是什么呢?难道是CELL1跌破阀值关闭吗.如果修正该问题呢? 第二个问题,试图进行内部均衡时,参考TR .7 CELL BALACE  ,在rest和charge过程中没有实现.难道这部分说明只针对外部均衡吗? 实际操作及设置能否详细说明一下.

1 个回复