欠压保护设置的阈值是2.9V ,
分两种条件测试
第一:先把PACK充满,然后从满电状态开始放电,中间不停止,一直放到欠压保护触发,当电压达到2.9V的时候,P+的波形 请看图一 (会有一个400毫秒的断开然后导通,然后再断开, 后面这个断开是欠压保护了,但是不晓得前面400毫秒的断开是什么意思)
第二:PACK没有充满,比如SOC只有30%,从30%SOC开始放电, 中间不停止,一直放到欠压保护触发,当电压达到2.9V的时候,BQ76930能够正常执行欠压保护,P+的波形图 请看图二
为什么从满电开始放,BQ76930会出现图一中的波形,而从未满状态开始放电,BQ76930就能够正常执行欠压保护
图一是不正常波形, 图二是正常波形, 图三是BQ76930原理图
急于解答,谢谢!!!