我现在用到bq4050这个Gauge IC,在应用的时候遇到一些问题:
1.放电的时候容量骤降,比如突然间从90%以上突然下降到10%以下
2.充电的时候还没有充满,比如充电到70%左右就无法继续充进去
之前我也发过贴,TI的工程师认为可能是我CEDV参数没有配置好,并且给了我一些文档告诉我如何配置CEDV参数,大致步骤就是在高温、室温、低温三个温度下分别进行两组不同速率的放电,在bqStudio的GPC Package里可以生成一个config.txt以及6个.csv文件,如图:
但是我现在遇到的问题是当我在放电的时候,下方的Generate Package的按钮是不能使用的,为什么?
是不是必须进行完高温、室温、低温共6组放电实验后才能导出对应的文件?
是否可以在进行完室温的实验后就导出室温的这组数据?
另外,下图中的这些文本框是否由用户手动填写?
希望TI的工程师可以耐心帮我解答以上问题,文档我已经看了很多了,这些细节问题文档中没有告知,所以希望TI的工程师可以用文字回复,尽量不要给文档,感谢!