ad输入时钟1.2G,采集1.3~2.3G的信号,使用DIQ模式,采集的信号功率会相差15dB
采集的信号平坦度相差15dB以上, 怎么理解这句话, 是指假设稳定信号的采集下,结果会出现信号波动么?
回复 Airwill:
信号源的功率保持不变,输入信号频点从1.3G变化到2.3G,在这1G带宽内,信号的功率差会有15dB。
系统输入信号源,AD采集后直接通过DA发出(已确定DA输出在1.3G~2.3G的带宽内平坦度正常),可以看到频谱仪1G带宽的信号平坦度。
回复 Hi_Voltage:
您好,
DESIQ模式下输入信号在DC-Fs/2时,增益平坦度是3.6dB,您的采样率是多少呢
回复 Amy Luo: