LMX2594外围电路问题

一、

1. 预期功能

对输入的时钟信号进行二倍频。其中,输入信号时钟范围为5MHz~500MHz,LMX2594输出时钟范围为10MHz~1GHz。

2、电路设计

LMX2594的外围电路设计采用datasheet推荐电路设计;

3、目前的疑惑

(1)LMX2594的输出频率范围与参数设计

LMX2594中VCO的频率范围fVCO在7.5GHz~11.5GHz,VCO下游接的Channel Divider中的值是若干个固定参数,

datasheet中给出的Channel Divider输出频率范围表格如下表所示:

预期输出范围即10MHz~1GHz。在Channel Divider参数选定为12时,fVCO的输出范围仅为625MHz~958.333MHz,如果想扩展至10MHz~1GHz的输出范围,那Channel Divider的参数应依次从12变化至768,如上表箭头所示。

问题1: 这是否意味着如果想实现预期功能,就要求Channel Divider的参数需要根据输出频率的范围进行调整?是否无法利用一组参数实现预期功能?

二,  在其datasheet中有下表:

图标红处指明电容的设定与频率有关,目前设计采用datasheet推荐电路,如下图所示:

问题2: 请问该如何计算此上拉配置的频率覆盖范围?能否覆盖10MHz~1GHz的输出范围?

三、ICPout中上电流与下电流的计算问题

datasheet中对ICPout的定义如下图所示:

ICpout为上电流与下电流的和,

问题3:请问上、下电流分别指代什么?如果上、下电流指的是一部分电流的统称,那上、下电流该如何计算呢?

四、 编程时序问题

datasheet中对寄存器配置时序的描述如下图所示:

问题4: 当CSB置高电平时,数据由data field进入选定的寄存器,请问数据由data field进入选定寄存器这个过程需要多久呢?这个时间是否影响到CSB置高电平的持续时间?

6 个回复