TDC1000+TDC7200测试温度问题

工程师:

你好,从TI下载的http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snaa230/snaa230.pdf,使用TDC1000+TDC7200测试温度的文档,文档第6页,附件的图片是我截取出来的,温度传感器开路,这个地方存在bug,。如果stop2与stop3的间隔小于20000ns,使用stop2与stop4的间隔,否则使用stop2至stop3的间隔。温度传感器连接情况正常,温度读取都没问题。但是温度传感器开路与电路板开路,使用你们小于20000ns的,使用stop2至stop4的间隔是不是就不正确了?请工程师给出分析,谢谢。我使用的硬件电路:TI官方:TDC1000-TDC7200EVM,软件也是TI的。附件是我截取温度的start和stop的波形。stop2与stop3的间隔小于20000ns,使用stop4-stop2的间隔计算的温度为50℃,而Ti软件确显示温度很大,请问你们怎么计算的,使用哪个时间间隔?谢谢

2 个回复