由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

关于超声波传感器芯片TDC1000,STOP信号漂移问题

      项目在用超声波传感器新芯片TDC1000用于液体鉴别,目前测试中出现STOP信号漂移、震荡的情况;最大漂移量30-50ns,短时间测量误差为2-5ns,芯片PIN7信号用示波器观测回波信号有轻微左右震荡情况,振幅方向无震荡;使用的换能器在DEMO板上测试漂移量较小5ns左右,且固定,此信号漂移情况影响到测量误差,请分析、指导下是什么原因找造成的这种现象,谢谢。

1 个回复