TI的工程师好,我现在在调试贵公司的DAC60501芯片,使用SPI模式通信,现在输出一直为0V,我设置内部REF关闭命令是可以的,现在我设置的命令如下:
24‘h030000 (关闭REF_PWDWN,DAC_PWDWN) -> 24’h040000 (REF不分频,增益1) ->24‘h088000 (设置DAC数据缓冲器)
经过以上步骤,没有输出电压,SPI操作是正确的(内部REF关闭操作正常)。
3.3V供电并使用内部的REF。
是不是我还要设置其他的数据。具体的SPI设置流程能告知一下吗,万分感谢!!!