我们现在在做一个双屏互联项目,即需要将多媒体系统的视屏信号通过FPD-Link III送到仪表显示。仪表上的显示器分辨率为1920*720,主机需要将对应分辨率的视屏信号传送给仪表。仪表上的接收端用的是贵司的DS90UB940,我们多媒体系统发送端打算用DS90UB947。DS90UB940和DS90UB947都是双路的 FPD-Link III器件,我有以下疑问希望得到贵司的支持:
1、DS90UB947有DOUT0+/-和DOUT1+/-,要传输1920*720的视屏信号是否需要两组信号同时使用,仅使用其中一组是否能实现?
2、DS90UB947显示数据输入端有D0+/- —— D7+/-和一组CLK+/-,但通常我们的LVDS只有D0+/- —— D3+/-和一组CLK+/-,要传输1920*720的视屏信号是否需要使用D0+/- —— D7+/-和一组CLK+/-,如果仅使用普通LVDS的D0+/- —— D3+/-和一组CLK+/-是否能实现?
3、有没有更合适的器件推荐呢?