您好,我现在正在用DS90UB954+DS90UB953,我这里954可以通过寄存器读到CMOS的分辨率,但是CPU就是无法识别954的数据。手册上有这么一句话,每个数据通道支持400Mbps/800Mbps/1.5Gbps/1.6Gps,我想请问一下CMOS的MIPI输出,MIPI的时钟必须要调到这几个值吗?非常感谢。如果不是不是这个原因,那么还有可能是什么问题呢?
953和954的测试模式我都试过了,因为CPU不支持RGB888的格式,所以CPU在测试模式下也无法采集数据到数据。
非常感谢!