急!!!
目前我们配置913A的相机使用,有两家模组厂,一个1080p一个720p,
图像功能都调出来了,一般情况下可以正常使用,但是目前在使用过程中,我们发现954解串器这边会概率性出现图像转换异常,变成其它分辨率的图像,导致主控这边无法采集。
比如: 720p图像,正常954出来是1280*719(目前少一行我们可以正常使用,图像也是正常的,不过能解决是最好的),但是偶尔会变成1644*449 这样的分辨率,这样的话图像就无法采集,就算能采集图像也是错位的。
是否有相关经验可供参考来解决此问题?谢谢!