Hi, TI
我们打算使用DS125DF1610做一个10G 误码仪,目前Pattern Generator已经调通,但是pattern checker不清楚怎么设置。
1.针对10.3125G,PRBS31,下表是我们当前使用的设置,但是不能检测误码。pattern checker的寄存器要怎么设置,能否提供一个参考设置?
2.误码率是怎么计算的?Addr 83(2:0)-84(7:0)的PRBS error count是用于计算误码率的吗?能否提供计算公式?
共享寄存区 | ||
Data Address (D/H) | Bytes Contents | Description of field |
02h | 40h | REFCLK_SEL |
FCh | 04h | Channel Sel |
FFh | 01h | WRITE_ALL_CH |
通道寄存区 | ||
Data Address (D/H) | Bytes Contents | Description of field |
09h | 20h | R/W |
0Ah | 58h | R/W |
0Ch | 00h | R/W |
18h | 00h | R/W |
1Eh | 99h | R/W |
2Fh | B6h | R/W |
30h | 0Bh | R/W |
79h | 50h | R/W |
82h | 9Ch | R/W |
96h | 06h | R/W |
9Bh | 02h | R/W |