TI 专家您好:
我用DS90UB954 和 DS90UB953 配合使用做摄像头的远传使用的是同轴线模式,并且同轴线供电。MODE 为CSI-2 Synchronous Back Channel,DS90UB954 DDIO 为1.8V ,XIN/REFCLK 为25M , DS90UB954 LOCK 信号为低,PDB 电平为1.1V 小于1.5V 门限电平。DS90UB953 CLKOUT/IDX 输出是25M.
1.板子上共有6片DS90UB954,PDB 引脚电压都是1.1V RC 电路上拉电阻是33K 电容是10uf ,1.8V IO 电是正常的,请问可能的远因是什么?
2.DS90UB953 CLKOUT/IDX 输出是25M 是否说明953 已经锁定。
3.尝试将954 PDB 引脚上拉电平改为3.3V pdb 引脚电压变为2.5V DS90UB954任然不能锁定。寄存器0X5B 看不到953 的ID
谢谢