我现在的摄像头规格如下:
分辨率:1920 X 1080;
帧率:30;
lane数:2lane;
数据格式:CSI RAW 12bit;
954 配置:
1:VDDSEL = 0 1.1V采用内部LDO
2:IDX 10K下拉 上拉NC I2C address: 0011 000x
3:mode 78.7K 上拉 97.6K 下拉
953配置:
1:IDX 40.2K 下拉
2:mode 下拉4780 NON-Synchronous mode
目前摄像头MIPI信号已出,但954那边没MIPI信号输出。感谢支持。