FPD-Link DS90UB940和DS90UB947使用疑问

我们现在在做一个双屏互联项目,即需要将多媒体系统的视屏信号通过FPD-Link III送到仪表显示。仪表上的显示器分辨率为1920*720,主机需要将对应分辨率的视屏信号传送给仪表。仪表上的接收端用的是贵司的DS90UB940,我们多媒体系统发送端打算用DS90UB947。DS90UB940和DS90UB947都是双路的 FPD-Link III器件,我有以下疑问希望得到贵司的支持:

        1、DS90UB947有DOUT0+/-和DOUT1+/-,要传输1920*720的视屏信号是否需要两组信号同时使用,仅使用其中一组是否能实现?

        2、DS90UB947显示数据输入端有D0+/-  ——  D7+/-和一组CLK+/-,但通常我们的LVDS只有D0+/- —— D3+/-和一组CLK+/-,要传输1920*720的视屏信号是否需要使用D0+/-  ——  D7+/-和一组CLK+/-,如果仅使用普通LVDS的D0+/- —— D3+/-和一组CLK+/-是否能实现?

        3、有没有更合适的器件推荐呢?

2 个回复

  • 1. DS90UB940 有如下几种工作方式。

    • 1-lane FPD-Link III Input, 4 MIPI lanes Output
    • 1-lane FPD-Link III Input, 2 MIPI lanes Output
    • 2-lane FPD-Link III Input, 4 MIPI lanes Output
    • 2-lane FPD-Link III Input, 4 MIPI lanes Output
    • 1- or 2-lane FPD-Link III Input, 2 or 4 MIPI lanes Output (Replicate

    对于 1920*720分辨率,是采用一组还是两组,主要看pixel clock,比如1280*720@60fps的像素时钟需要74.25Mhz,因此对于您的1920*720分辨率来看,需要多大像素时钟,从而判定使用一组还是两组:The DS90UB940-Q1 supports clocks in the range of 25 MHz to 96 MHz over a 1-lane, or 50MHz to 170MHz over 2-lanes.

    2.947 即能支持单link LVDS,也能支持双link。 如果您只有4对LVDS data, 那就没有必要选择这款双link的了。

    3. 您可以看下DS90UB927Q-Q1/DS90UB928Q-Q1这对serdes。

  • 你好 我也在做这个方案 可否交流一下 我的qq1181119150