你好,最近在使用的PLL LMX2594的小数部分不起作用,参数设置如下:Foscin=100MHz,幅度8dBm;设置Fpd=50MHz、PLL_N=211、PLL_NUM=73、PLL_DEN=10000;理论输出频率RFoutA=1318.79562MHz,但实际输出频率RFoutA=1318.75MHz(这是N=211,小数部分为0,相对应的频率值)。无论如何改变PLL_NUM或PLL_DEN的值,实际输出频率不变;只有改变PLL_N的值时,就会输出相应的频率。
所以请教一下,小数部分不起作用的原因是什么,是哪个寄存器没有设置好?