Dear Ti专家:
我在应用TXB0106做一个SPI通讯的电平转换。
前端电平1.8V推挽输出,驱动能力±4mA。后端MCU电平3.3V,未接上拉电阻。
目前PCB还在layout中,因此拿的样品跳线测试。
芯片pin脚由5cm长漆包线引出,前端焊接20cm细线,后端焊接5cm粗铜线。
断开后端,测试前端波形正常。
连接后端,测试前端波形会出现信号反射,后端波形就更是乱糟糟的。
这种现象是否是因为中间跳线过长,且各段线材阻抗不相同引起的?
后续实际在板上应用,前端信号依旧是需要由20cm长度左右的线跳过来的,是否也有可能造成目前的问题?该如何改善?