TI工程师
你好
我司现在有个车厂前装项目有用到DS90UB947+DS90UB948来传输视频和触摸信号。屏的分辨率为1920X720,双路LVDS输入。如果通过I2C配制947寄存器为双路LVDS输入,双路FPDLINK输出,948寄存器为双路LFPDLINK输入,双路LVDS。显示屏无输出,LOCK信号电平跳变。如果通过I2C配制947,948为其它配制,显示屏有输出,但是显示效果很差,向那种奇偶场反的感觉。请问下,947和948只通过电阻来设置MODE_SEL0,MODE_SEL1和其他设置脚就能正常按我要求的工作还是一定需要通过I2C去配制,能发下满足我要求的I2C初始化的代码吗?