由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

ISO1050 CAN接口保护电路,TVS应该如何选择???

How to Design Isolated CAN Systems With Correct Bus Protection

文献中有提供一颗推荐料;

但是只明确TVS电压这一部分在12V- 27V间,还有TVS的功率???电容???等等部分

在线路间添加电容的方式,电容的限制会有哪些参数???

麻烦指教,谢谢你。

12 个回复