TI的工程师,您们好!目前我们正在使用TI的UB953EVM 和UB954EVM 。我们自己做了一个SNSOR (IMX274)的接口板与UB953EVM链接,一个接口转换板与UB954EVM链接。IMX274链接在我们的核心板上时候显示图像是正确的。然后我们通过UB953EVM-UB954EVM链接之后,首先配置了寄存器值,然后再加载IMX274驱动。得到的图像显示不完整。通过TI的Analog LaunchPAD软件显示查看到一些统计值。我想问下这样的图像该怎么调整才能得到正确。我看了论坛有个朋友他也遇到过这样,说降低了MIPI的速率解决。我没有找到怎么降低MIPI信号的速率。麻烦指点下。谢谢.