DS90UB954 對接 DS90UB953 和 DS90UB933的LOCK 問題

您好,

使用DS90UB954 分別對接 DS90UB953 和 DS90UB933時,

954的reg 0X58[2:0]設為110: 50 Mbps (default for DS90UB953-Q1 or DS90UB935-Q1 CSISynchronous back channel compatibility) 時,可以同時LOCK 953 和 933 。

954的reg 0X58[2:0]設為000: 2.5 Mbps (select for DS90UB933-Q1 or DS90UB913A-Q1compatibility) 時,只能LOCK 933,不能LOCK 953 。

請問,實際使用上是否一律將954的reg 0X58[2:0]設為110: 50 Mbps就可以同時LOCK 953 和 933  ,

或是這只是特例,接 953 reg 0X58[2:0]就要設110: 50 Mbps,接 933 reg 0X58[2:0]就要設000: 2.5 Mbps ?

2 个回复