ds90ub949相关问题求解

Ti技术大牛们,你们好,目前在调试ds90ub949-q1,解串器是ds90ub940-q1,解串器是客户那边提供的,详情不知道。我们的应用是MCU-----串行DS90UB949--解串DS90UB940-----LVDS显示,现在的情况是MCU---串行DS90UB949的I2C已经调通,由于不知道客户那边解串器的情况,所以我们想先单独调试DS90UB949,将主板MCU的HDMI通过接口连接到DS90UB949上,然后尝试读取DS90UB949的寄存器0X5F(见附件遨游截图),读取这个寄存器貌似可以检测HDMI插入状态,读取的结果为0。请教下在我们主板正常输出HDMI到DS90UB949的情况下(我们现在只有解串器),DS90UB949需要进行哪些相关的配置?读取0X5F为什么是0了?还请告知,谢谢!!!

14 个回复