由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

请问为什么TPS61194LED驱动器电源输入与输出纹波过大,且有尖啸声

求助!!!请问为什么TPS61194LED驱动器电源输入与输出纹波过大,且有尖啸声

电路是基于TPS61194LED驱动器电路,用于10.1英寸液晶屏背光,额定电压13.6V,最大电流360mA;

故利于TPS61194芯片由5V升压至13.6V,且最大电流限制为90mA(单通道,4通道合并为360mA).

控制信号的PWM不管为多少时,都会由尖啸声(100Hz到2KHz都试过);且影响了5V的电源输入电压,导致电压波动很大,输出的电压波动也很大,下面为具体的电路、PCB及示波器测试的波形。

电路图

PCB

PCB

满载下的输入波形

满载输出波形

SW-2

半载下的SW引脚波形

SW-1

半载下的SW引脚波形(放大)

3 个回复