由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

TPS61197 ISNS

請問,我用TPS61197,示波器量測ISNS(Pin9)電壓波形,電壓大約600mV,

但是datasheet中提到 threshold is 400mV,

我量測到的已經超過400mV,IC也沒有turn OFF,

請問這樣正確嗎?

In the
PWM mode, the current limit threshold voltage is 400 mV

3 个回复