目前我们想用92513来驱动一个激光管,激光管压降1.9~1.95V,电流最大值430mA预计,以后也有可能是500mA根据实际需求。
首先对于TPS92513 规格书有些疑问想请教一下:
- 对于我们的这样应用,IADJ的选择是否要选择在1.8V,还是有更好的推荐,来配合ISENSE的电阻的通用性和功率。如果改变1.8V,是怎么样改变10M的电阻?
- 对于LED+ 和LED-的压降有什么要求?
- 对于工作频率有没有推荐或是设计经验?
- 500mA 的电流精度可以控制在多少?
- 对于电感的设计,是否IR最小就选75mA?