情况描述:
上电后BUCK电路的上管那个MOS的G极和S极就和地导通了(断电不导通,测试是通过芯片导通的);
下管那个MOS管的G极有一个方波信号,频率有3MHz;
用万用表测SW节点和地是导通的,因此电感上没有电流。
我的输入是48V,要输出3A。
设置的欠压保护是40V;过压保护是60V;开关频率设置500KHz
测试各引脚电压为:
VIN: 47.6V ;
UDIM:2V;
VREF:3.05V
IADJ:1.75V;
COMP:2.8V;
BOOT:10V;
VCC:8V;
RON,VOUT,HG,SW,CS,GND都是0V.
LG是一个占空比为2/3。周期为320ns左右的方波信号。
上电一段时间后芯片会发烫。