技术朋友们好,我昨天做了这样的低亮度试验:
用LM3409HV FET调光,灯珠最大电流是2安,输出电压54V,电感工作频率100K. 调光频率是20K。
试验1:当采用1%占空比时,灯珠明显闪,灯珠电流是1.3MA。
试验2:考虑到之前有朋友提到调光频率要处在电感工作频率的1/10。我把COFF电阻改小一半。电感工作频率提高很多了,此时亮灯,灯珠不闪,但电流缺变成2.6MA。
疑问:
1:工作频率上去后,我想使用更低电流,占空比要求就更小了,也同样恢复到试验1的情况。手册提到最小导通时间约200NS,但目前百分1占空比也有500NS时间。
2:想问问这芯片在低亮度处理的效果是不是不好?项目上要求做到千分1亮度调光,这个芯片可行性如何?我相信TI芯片的效果应该很好的。急需专业技术支持,十分感谢。