TI工程师,你好
如图,BLDC驱动芯片有集成相位控制和FET的系列,也有都不集成的系列。它们之间有什么区别或者优劣之处呢?
PS. 我们的BLDC要应用在医疗器械,功率50W,供电24V,带霍尔传感器;电机要求运转稳定性高,转动平稳。求推荐这两个系列的芯片型号,谢谢
这些芯片差别在于是否包含或者包含怎样的控制逻辑。推荐看一下DRV8308,应该符合你的要求。网站上也有完整的参考设计。
你所谓的相位控制是什么意思?难道不是逻辑控制的一部分吗?
不集成FET才能用外置MOSFET驱动更大功率的电机。
你的电机不是有霍尔的吗?DRV10系列是无霍尔控制芯片。
同意Alvin的推荐,DRV8308中包括的算法已经比很多自行编写的速度闭环控制强大很多,实测可以做到很大范围内速度控制抖动低于0.5Hz,通常可以到在0.1Hz稳定度,的最高工作转速也可以驾驭到极高的6k FG信号,对一个两对极电机意味着将近20万转的转速,同时还具备能驱动大电流双N沟道场管,以及完善的保护,这些都是不用这样的专用芯片不好实现的
当然实现上面的效果是要仔细调节参数的
最大功率取决于MOSFET。
能否驱动MOSFET取决于你选的门极驱动器SOURCE/SINK电流、MOSFET的Qgate、PWM驱动频率。
DRV8308就是有感正弦。