2通道音频放大器,左右声道音频放大器

Other Parts Discussed in Thread: TPA3245, TPA3116D2, LM358

求推荐一款2通道音频放大器,左右声道用的。最好是可以用单电源的。不要负电压。工作电压在3.3V左右或者5V的。

音频输入左右声道来自比如机顶盒。dvd,或者别的一些设备。最终输出到电视机上,所以要电视机上能输出声音正常的,

好像电视机或者音响啥的就不像耳机那样吧,功率是要高些。太小的好像输入到耳机正常,但是输出到音响啥的就不行了

所以请大神推荐一款。当然不要太复杂的。尽量电路简单的。谢谢

  • 因为您没有给出 具体负载多大,也没有具体 要求输出功率大小,这里给您推荐两款:

    TPA3116D2,或者更高功率输出,用于高端TV应用上的TPA3245. 

  • 您这个好复杂啊,有没有那种呢,类似LM358的,但是据说这个效果不行?说是耳机声音正常,音响就很小声。或者4558行不行。或者别的,

    嘿嘿,我又乱说了,两通道的运放而已。一个左声道用一个右声道用。嘿嘿,抱歉抱歉。再来给我推荐推荐,可以只用正电压的。谢谢大神不辞劳苦

  • 是想LM358,或者4558那样的,两通道运放,左右声道用用。嘿嘿,抱歉额。但是好像LM358用耳机还行,音响就声音小么。其他的不知道

    。我只能用正电压,可能也会有影响。所以才需要推荐个好使的。

  • 大神,您没发现又是俺么,就是之前为3组,1:2模拟开关那个我就是决定音频的左右声道进来后先经过运放,再到模拟开关去切,最后直接输出到音频接口输出去,就是相当于连接音响啊,电视啊啥的了。我就是需要这里这个运放。

  • 我用TPA3245在洞洞板上焊了一块驱动低音炮的驱动板,LC滤波用的是一体成型电感,可提供电源的仪器上显示的电流只有7mA,这与它输出115W/4欧的功率不符,我用6欧负载电阻代替低音炮做的测试,但输入信号的功率并没有放大,请问这是怎么回事呢?