我现在使用的是USB2ANY和PGA900EVM板子,请问怎么通过GUI软件下载HEX文件到芯片中。哪位操作过的,求指教,非常感谢!!
我测试了OTP PROGRAMMING,发现点击Load OTP Memory按钮无反应。
又测试了DEV RAM PROGRAMMING。点击LOAD dev RAM后,下面的进度条有加载显示。但是加载完了之后,我给PGA900EVM重新上电,发现我测量不到桥电压2.5V。而之前使用xds200在线调试程序时,AD和DA都正常工作的。所以我怀疑我的HEX文件没有真正烧录进PGA900中。
哪位知道的人,帮忙解答一下,我这个项目已经很着急了,在此不甚感激。