OPT8241

你好,我在学习OPT8241-CDK-EVM IB 10-50_REV2P0V1的参考电路过程中遇到以下问题

1D14,D15在电路设计中的作用是什么。

2U22的比较电路的作用是什么。

3U22输出的比较结果OUTA OUTB进行异或后到COMP_MOD_FB要实现什么功能

  • 您好。
    1 D14, D15 是illumination driver的snubber电路其中的元件,用于吸收U15在快速开关时导致的振铃。
    2 U22是反馈延时补偿网络的一部分。
    3 针对illumination源的传输延时提供了一个反馈通路,用来补偿这个延时。
  • Hello Peiheng Liu,

    请教一下您,

    1.在传感器板中,有一个反相器U24来实现Illum_EN信号的反向信号Illum_ENz,以及U9得到负压-5V,请问,这个反向的作用是什么?传感器板和照明板的连接器信号中,并没有发现Illum_ENz这个反相信号。

    2.在照明板中,同样有U24反相器实现Illum_EN到Illum_ENz的反相,及TRIG通过U13反相得到TRIG_G,同样,请问这两个信号为什么需要通过反相来实现功能?同时板中的信号TRIG可以理解为Illum_P和Illum_N信号差分转单端的信号吗?但并没有找到相应的转换芯片呢