UC1625-SP器件误差放大器输出范围电参数测试问题

       我单位在使用ATE设备(泰瑞达FLEX)对采购的一批UC1625-SP器件进行电参数检验测试时发现:UC1625器件误差放大器(Error-amp)输出电压范围(E/A OUT range)在-55°C测试结果不符合TI公司UC1625-SP的DATA-SHEET规范要求。DATA-SHEET中规定:
     参数名称             测试温度条件          参数范围        单位
   E/A OUT range       25°C to 125°C     0.25 --- 3.50      V
                                      -55°C                 0.25 --- 4.2      V
测试结果:在 25°C to 125°C条件下,E/A OUT range 参数的测试结果为 0.03V---3.94V,完全符合规格要求;但在-55°C 条件下,E/A OUT range 参数的实测范围为 0.05V---3.87V,不满足0.25V---4.2V的参数规格。
      我单位测试E/A OUT range 参数时,采用的测试线路为DATA-SHEET中典型应用的跟随器线路,将E/A IN(-)引脚和E/A OUT引脚直接相连,在E/A IN(+)引脚施加DC电平,在低温条件下,E/A OUT端电压从未超过4V。
      不知我们的测试方法是否正确,期待各位专家的解答!

2 个回复