电机驱动芯片请教

drv8812drv8813drv8840drv8842drv8870drv8704等芯片,都能驱动DC motor,支持PWM模式,支持decay模式。

drv8812drv8813drv8840drv8842应用图中,除了直流motor,还支持驱动step motor

而 drv8870drv8704,则只有直流motor

请教下,这两类 有什么差异  二导致有支持step motor和不支持step motor的功能?

2 个回复

  • 状元 86751 points
    仅驱动部分;都没本质区别。但是;不同产品集成了不同功能单元,使产品用户分化。
  • 看了下资料,又学习了
    还支持驱动step motor,都多一个功能:Internal frequency current control PWM 50Kz
    同时另外一个问题:
    VREF input voltage(Operational at VREF between 0 V and 1 V, but accuracy is degraded.)
    这个的意思是 0-1V,对应关系的电流不准确(比如理论0.1 对应100mA,结果恒流成了120mA ),
    还是说, 0-1V就实现不了恒流? (比如理论0.1 对应100mA,结果电流就恒不住)

    还有个问题的
    0-1V,对应关系的电流不准确,但是能恒住的话,这个能恒定的最小电流对应的Vref是多少?
    也就是说先不管准确性,能恒住的最小电流是多少?