IWR443毫米波传感器在“功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计”开发板中的量程和精度问题

各位早!

上一段时间在这里向大家请教了77Ghz/120Ghz毫米雷达测距问题。结果是120Ghz两线制雷达测距是个美好愿望而已-目前对于我来说是这个信息了。

所以又回到TI的IWR443毫米波传感器,这个传感器可以用到两线制变送器中(参考“功耗优化型 77GHz 液位变送器参考设计”, www.ti.com.cn/.../TIDEP-0091

我现在想知道的是,在30m量程内(TI设计参考"Fluid-level sensing using 77Ghz millimeter wave"里面有个一发一收的例子可以测出60m,但精度只有3.75cm),测量精度可以做到多少?如果精度可以做到mm级别的话,我是必须开始购买开发板准备案子开发了! 

麻烦TI专业人士和有相关案列经验的同行能够回复一下。

万分感谢!

  • 你好,

    测距精度是与信噪比相关的,具体的关系可参考以下文档user guide,Page20。另,对于液位测量来说,一般来说可以做到几毫米的精度。你这里讲到的3.75cm是距离分辨率。是把两个物体放在距离3.75cm以内,只能被认为是同一个物体。

  • Morning Wesley,

    谢谢您的回复!

    如果30m的量程测量精度能够做到mm级那很不错的了,只是这个信噪比怎么个控制呢?当然这只能在实际使用过程中灵活运用了。

    量程估计跟功耗/发射功率有关了,但既然该芯片可以用在两线制变送器方案上面,那这个就不用担心的。

    谢谢!

  • 注意两线变送器使用时,模组中需要加多一个小的MCU进行开关控制,另外供电可以使用锂电池一类的储能器件蓄电,射频模组发射时这段时间的功耗还是比较高的。如果使用,建议按2W来做预估~

  • Wesley,

    我们目前的两线制变送器通过4-20mA芯片从DC24V回路产生一个12VDC电源,这个电源降压成3.3V和5V的电源供电给变送器自身工作、同时还得产生一个12V/2A的周期性脉冲(10us/200ms),这种情况下是可以正常工作的 - 当然我们保证了变送器总体耗电小于3.2mA。

    如果用到雷达方案,发送/接收信号应该也是周期性的,麻烦帮忙大概评估一下雷达收发平均电流达到了多少?

    谢谢!

  • 各位早!

    再回头去看了IWR1433规格书,里面有如下总结图表:

    Wesley说的2W本来就是这个平均功耗了,有点大,难怪Wesley建议要加个储能电池了。