1、boost tuss4470的使用不与MSP-EXP430F5529LP起使用,我与别的工控板接,工控板接有SPI接口和普通的IO口,电源接5V,还有别的要接吗?
2、怎么样得到发送超声波的飞行时间?
3、boost tuss4470上接超声波传感探头的线怎么接?
4、200KHZ超声波传感探头要怎么样设置?
5、300KHZ超声波传感探头要怎么样设置?
6、接超声波传感探头的电压输出要怎么样设置?
1、boost tuss4470的使用不与MSP-EXP430F5529LP起使用,我与别的工控板接,工控板接有SPI接口和普通的IO口,电源接5V,还有别的要接吗?
2、怎么样得到发送超声波的飞行时间?
3、boost tuss4470上接超声波传感探头的线怎么接?
4、200KHZ超声波传感探头要怎么样设置?
5、300KHZ超声波传感探头要怎么样设置?
6、接超声波传感探头的电压输出要怎么样设置?
正在查询您的问题。您也可以关注下帖查看问题进展:
https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/p/872986/3233739#3233739
很抱歉,由于春节假期原因,您的帖子回复有所延误。
建议您在使用GUI前,先参考BOOST-TUSS44x0 EVM-GUI Overview and Quick Start Video: https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/748143
关于您的问题:
1. TUSS44x0需要提供输入VPWR和VDD。 VDD的设置应基于您的MCU逻辑电平3.3V或5.0V。 VPWR可以设置为5至36V之间的值。
2. 启动飞行时间命令取决于IO_MODE。 有关如何驱动传感器的详细信息,请参见TUSS4470数据表的第7.3.2节 Burst Generatio。 要捕获echo envelope,需要一个外部ADC。
3. 连接传感器:XDCR +至OUTA,XDCR-至OUTB。 XDCR +还应该通过R_INP和C_INP系列组件连接到INP。请参考TUSS4470数据表,图25 TUSS4470 Application Diagram以查看示例示意图。
4/5. 要将器件配置为200kHz或300kHz工作,请参考表20中Recommended Component Values for Typical Applications中的数据表公式,以解决C_INN和C_FLT电容值与换能器频率的关系。确保将BPF_HPF_FREQ寄存器值设置为与换能器频率值最接近。
6. 要设置传感器的驱动电压,请将VDRV_HI_Z寄存器的值设置为0(而不是Hi-Z),然后将VDRV_VOTLAGE_LEVEL寄存器的值设置为5至20V。 注意,VPWR必须> = VDRV_VOTLAGE_LEVEL。