TI同事上午好!
为了公司产品系列的完整性,液位测量得添加超声波测液位产品,请问有相关有超声波液位测距芯片推荐不?
对超声波芯片的要求:
1、最大测量量程10米
2、低功耗
3、精度+-2mm
4、工业产品,环境温度和抗干扰性等符合工业标准
谢谢!
TI同事上午好!
为了公司产品系列的完整性,液位测量得添加超声波测液位产品,请问有相关有超声波液位测距芯片推荐不?
对超声波芯片的要求:
1、最大测量量程10米
2、低功耗
3、精度+-2mm
4、工业产品,环境温度和抗干扰性等符合工业标准
谢谢!
谢谢Amy回复,
根据你的建议,我浏览了链接对应的文档,并将它们整合到如下图片:
从图片性能汇总来分析,当然是首选PGA460方案了。
下面对PGA460方案我有如下不是很明白的地方,麻烦一一解答:
1,PGA460是可以做到超声波收发管共用一个管?精度又是多少呢?如下图:
2,正常功耗(standby/sleep)如果是2-9mW的话,对于5V供电,电流应该是0.4 - 1.8mA。可以这么理解吗?激活工作时电流72mW - 336mW,请问一般情况下这个工作/休眠比列是多少,也就是工作周期和有效脉宽是多少?
3,如果我们不打算购买开发评估板,而只想按照PGA460规格书里面的内容来自己做PCB,这个开发评估板的演示DEMO程序实例可以给到不?
4,基本上述疑问3,开发评估板上面对应的元器件参数及详细型号及BOM应该野兽可以给到了。
麻烦能针对上面4点一一回复
题外话,因为买了贵司的79Ghz雷达mmWAVE开发板TIDEP-091后发现资料和实物不匹配的情况而无法深入使用,暂停等待贵司资料更新中。所以暂时也不敢再买开发板了。
谢谢
Norman
对的,PGA460可与一个在30-480kHz之间工作的传感器一起使用,最大往返时间范围为65ms(最大通过空气的距离为11m),由于集成了1MSPS ADC,精度为1us。您可以在下面附件中找到兼容传感器及其规格:
PGA460传感器和变压器列表:Copy of TI_PGA460_Transducer__Transformer_Listing_20190801.xlsx
PGA460有两种模式:active 和 low power。在active模式下,设备总是消耗11.5mA,而在low power模式下,设备消耗330mA。PGA460所需的电源电压在6-28V之间,因此不能选择使用5V电源。当使用最小6V电源时,两种模式下的最低功率分别是:在active时为69mW,在low power模式下为1.8mW。为了省电,我建议在进行超声波飞行时间测量时,循环工作或使用负载开关来启用设备。对于10米空中,设备需要保持active模式约62ms。不同操作模式下的功率需求,请使用PGA460-Q1 EVM GUI的内置功率预算计算器,从PGA460-Q1产品页下载。
如果不购买完整的BooStx-PGA460 EVM,可考虑购买PGA460PSM-EVM和TID可作为小尺寸解决方案示例,Altium Design文件可用于硬件设计修改,PGA460产品页在“Design tools”部分有几个小尺寸参考设计示例供参考。
对于您购买的79Ghz雷达mmWAVE开发板TIDEP-091,资料和实物不匹配的情况表示抱歉。