由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

关于AWR1843BOOST的几个问题

1. 从资料上看1843的带宽可以到4GHz,在使用AWR1843BOOST时是否可以将带宽设置为1GHz?

2. 在使用AWR1843BOOST时,是否可以独立开启或关闭3个Tx,比如打开1个Tx关闭其余2个Tx?

3. 与AWR1843BOOST配套使用的开发套件(包括软件和硬件)都有哪些?