使用DRV8871Q1驱动一个有刷直流电机时,出现电压抬升的问题,PWM输出频率1KHz,空载时,输出不正常,输出电压有一个抬升,但是占空比与输入一样。接30K电阻负载时,正常,即输出电压和占空比平均电压等都正常。接直流电机时,不正常,占空比50%时,用示波器测量OUT1和OUT2之间波形,为高电平12V,占空比为10%时,波形为高电平,但是有向下的纹波,这时候电机转速比50%快。
原理图:
电机是220416-36V:
使用DRV8871Q1驱动一个有刷直流电机时,出现电压抬升的问题,PWM输出频率1KHz,空载时,输出不正常,输出电压有一个抬升,但是占空比与输入一样。接30K电阻负载时,正常,即输出电压和占空比平均电压等都正常。接直流电机时,不正常,占空比50%时,用示波器测量OUT1和OUT2之间波形,为高电平12V,占空比为10%时,波形为高电平,但是有向下的纹波,这时候电机转速比50%快。
原理图:
电机是220416-36V: